??
Choix du modèle CAO
K0012.210
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0012 - Crochet de bridage avec insert
Nomenclature
K0012.210
BESTKIPP
Référence
K0012.210
FORM
Forme
A
AUSF
Modèle
Insert en POM
D
Diamètre
25 mm
D1
Diamètre
10.5 mm
D2
Diamètre
18 mm
D3
Diamètre
14 mm
H
Hauteur
66.0 mm
H1
Hauteur
32 mm
H2
Hauteur
10 mm
H3
Hauteur
17.5 mm
B
Largeur
17 mm
R
Rayon
14 mm
R1
Rayon
32 mm
R2
Rayon
60 mm
F
F max. kN
11.6 kN
GEW
Poids environ
0.2195 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245210299
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions